Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7917

Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7917
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
289.8 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5027590464390
UPC
051712485494

Elektrische Daten

Stromstärkewert
125 A
Klasse
Klasse aR
Abschaltleistung
100 kAIC
Betriebsspannung
660 V
Watt-Verluste
26 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
0
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung

Produktspezifikation exportieren