Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M8048

Eaton Bussmann series 170 M high speed fuse

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series 170M high speed fuse
Catalog Number
170M8048
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
95.3 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
8.37 kg
Compliances
Contact factory
EAN
5027590624169
UPC
051712019965

Produktspezifikationen

Amperage Rating
5500A
Voltage type
AC
Voltage rating
900 V
Type
Fuse
Special features
Square body

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.