Zurücksetzen
Zurücksetzen
Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M8550
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1061 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
| EAN |
5996516022344
|
| UPC |
051712636445
|
| Modellcode |
FUSE 1600A 690V 3SHT AR UC
|
| Stromstärkewert |
1600 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Watt-Verluste |
160 W
|
| Anwendung |
Absicherung von Netzgleichrichtern
|
| Sicherungsgröße |
3
|
| Sicherungstyp |
Kennmelder für Mikroschalter
|