Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M8552

Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8552
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1324 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
EAN
5996516022351
UPC
051712309875

Electrical data

Stromstärkewert
1100 A
Klasse
Klasse aR
Abschaltleistung
200 kAIC
Betriebsspannung
690 V
Watt-Verluste
130 W

Product specifications

Anwendung
Absicherung von Netzgleichrichtern
Sicherungsgröße
3
Sicherungstyp
Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren