Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 3000 V, Größe 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, Sichtmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M8690
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
362 mm
|
| Produktgewicht |
1 g
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| EAN |
5027590310659
|
| UPC |
051712486231
|
| Stromstärkewert |
630 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Betriebsspannung |
3000 V
|
| Watt-Verluste |
200 W
|
| Anwendung |
Absicherung von Netzgleichrichtern
|
| Sicherungsgröße |
3
|