Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

171230
CHCA-00/01

Eaton Moeller series xComfort – Controller. Smart Home Controller

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Home Controller
Katalognummer
171230
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.455 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081677191
Modellcode
CHCA-00/01

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Integrierte DCF-Uhr

cLieferprogramm

Anwendung
Steuerung
Betriebsart Bussystem
Keine
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Steuerung

Technische daten - elektrisch

Stromversorgung
Stromnetz
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
5 V

Technische daten - mechanisch

Montageart
Aufputzmontage
Aufbaumontage (Putz)
Anzahl integrierte Kanäle (Eingang)
1
Anzahl integrierte Kanäle (Ausgang)
1
Anzahl Schnittstellen (seriell)
0
Breite in Anzahl der modularen Abstände
0

Produktspezifikation exportieren