Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171302
SL4-PIB-EMH

Eaton Moeller® series SL4 Basismodul, externe Befestigunglöcher

Listenpreis EUR61.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Basismodul
Katalognummer
171302
Produkt Länge/Tiefe
69 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
69 mm
Produktgewicht
0.064 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
CE
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL
UL File No.: E29184
EAN
4015081678440
Modellcode
SL4-PIB-EMH

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstige
Ausstattung:
Äußere Befestigungslöcher
Abdeckung
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)
Max. 5

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 13
IP66
Montagemethode
Waagerecht
Boden
Halterung
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Basismodul

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
24 – 16
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen)
0,25 - 0,75 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
0,25 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig)
0,2 - 1,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.