Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171304
Modellcode: SL4-PIB-D

Eaton Moeller® series SL4 Basismodul, für zweiseitige vertikale Montage

Listenpreis EUR92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Basismodul
Katalognummer
171304
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
118 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
CE
UL 508
CSA Class No.: NKCR7
UL
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
EAN
4015081679195
Modellcode
SL4-PIB-D

Features & Functions

Farbe
Sonstige
Ausstattung:
Abdeckung
Äußere Befestigungslöcher
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)
Max. 2 x 5

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 4X
IP66
NEMA 4
NEMA 13
Montagemethode
Boden
Halterung
Vertikal
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
Basismodul

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (AWG)
24 – 16
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen)
0,25 - 0,75 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig)
0,2 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
0,25 - 1,5 mm²

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.