Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1713625
Modellcode: LPC20-ADAPTER

Eaton LPC Bemessungsstromstecker 20A

Listenpreis EUR1.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LPC Zubehör Adapterplatte
Katalognummer
1713625
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
1.464 g
Einhaltung(en)
CE
EAN
8711426636002
Modellcode
LPC20-ADAPTER

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Nicht zutreffend.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Nicht zutreffend.
10.13 Mechanische Funktion
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
20 A

Merkmale und funktionen

Farbe
Blau

Allgemeine Informationen

Typ
Adapterplatte

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.