Eaton Moeller® series SL7 Montagewinkel Kunststoff, vertikale Montage
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Zubehör Montagewinkel Kunststoff
|
| Katalognummer |
171446
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.061 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Certified UL Listed cULus Listed UL Listed file E29184 CSA Class No. NKCR7 CSA Std. C22.2 No. 14-10 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC-Einstufung CE UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 UL CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 |
| EAN |
4015081677764
|
| Modellcode |
SL7/4-FW
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Zubehör |
Befestigungsschrauben für Grundmodule im Lieferumfang enthalten.
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4
NEMA 13 NEMA 4X |
| Material |
Kunststoff
|
| Montagemethode |
Wand
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
Verwendet mit SL4-PIB, SL7-CB
|