Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, Anschluss an SmartWire-DT
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
|
| Katalognummer |
171459
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
81 mm
|
| Produktgewicht |
0.231 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60529 CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 |
| EAN |
4015081677870
|
| Modellcode |
SL7-SWD
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
Basisadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem) |
| Anzahl der Module |
Max. 5 (0,3 A pro Modul)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) max. 5 (mit Standardsockel) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 |
| Montagemethode |
Boden
Waagerecht Halterung |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Produktkategorie |
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Rohrlänge |
100 mm
|
| Typ |
Basismodul
|