Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171646
XSDMC097510

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldtür geschlossen H x B = 975 x 1000 mm, grau

Listenpreis EUR416.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
171646
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
965 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
21.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081680061
Modellcode
XSDMC097510

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren