Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171671
XMIX40F08D

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz IZMX40, fest montierte Ausführung, B=800mm, grau

Listenpreis EUR381.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
171671
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
15.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081680207
Modellcode
XMIX40F08D

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren