Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171674
Modellcode: XMIX40W08D

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz IZMX40, Ausfahrtechnik, B=800mm, grau

Listenpreis EUR356

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
171674
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081680221
Modellcode
XMIX40W08D

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren