Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171675
Modellcode: XMIX40W10D

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz IZMX40, Ausfahrtechnik, B=1000mm, grau

Listenpreis EUR435.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
171675
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
20.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081680238
Modellcode
XMIX40W10D

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren