Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset, IZMX40, fest montierte Ausführung, B=600mm, Spezialfarbe
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
171697
|
| Produkt Länge/Tiefe |
650 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
12.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMIX40F06D-SOND-RAL*
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|