Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171699
Modellcode: XMIX40F10D-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, IZMX40, fest montierte Ausführung, B=1000mm, Spezialfarbe

Listenpreis EUR536.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
171699
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
19.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMIX40F10D-SOND-RAL*

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Sonstiges

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren