Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 18V DC, für NZM2/3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
171802
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.064 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| EAN |
4015081683369
|
| Modellcode |
NZM2/3-XU18DC
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Typ |
Unterspannungsauslöser
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4) |
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
18 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
18 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
18 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
mit Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Besondere Merkmale |
|