Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171809
NZM4-XUHIV2018DC

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 18V DC, +2 voreilende S, für NZM4, 20

Listenpreis EUR353.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
171809
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
EAN
4015081683437
Modellcode
NZM4-XUHIV2018DC

Delivery program

Ausstattung:
Zwei separate voreilende Hilfskontakte
Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Voreilen des Hilfskontakts beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
Geeignet für
Lastschalter
Typ
Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Technical data - electrical

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Bemessungssteuerspeisespannung
18 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
18 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
18 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technical data - mechanical

Anschlussart
Kontakt 3.23 und 3.24 mit 3 m losen Anschlussleitungen
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Besondere Merkmale
  • Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Voreilen des Hilfskontakts beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.