Eaton Programmiersoftware CODESYS, SPS, nach IEC61131-1, Mehrplatz-Lizenz
| Produktname |
Eaton CoDeSys Software
|
| Katalognummer |
171887
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
2 mm
|
| Produktbreite |
162 mm
|
| Produktgewicht |
0.016 kg
|
| Einhaltung(en) |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Kataloghinweise |
Buskonfiguration CAN, SAE J1587, PROFIBUS-DP, Modbus-TCP/RTU, EtherNet/IP, XI/ON, SmartWire-DT
|
| EAN |
7640130097841
|
| Modellcode |
SW-XSOFT-CODESYS-3-M
|
| Ausstattung: |
Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) Editor für die Programmiersprache - Flussdiagramm Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) Technologische Funktion integriert Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) |
| Funktionen |
Auswertefunktion
Analysefunktion Funktion zur Anwendungskonfiguration Inbetriebnahmefunktion integriert Konfigurationsfunktion Kommunikationsfunktion Simulationsfunktion integriert Antriebssfunktion Wartungsfunktion integriert Datenerfassungsfunktion Diagnosefunktion |
| Software |
Mehrplatzlizenz
Unterstützt XV, XC-202, XC-152 Programmierung nach IEC 61131-1 mit IL, ST, LAD, FBS, AS, CFC Betriebssysteme: WIN NT 4.0 SP6, WIN 2000 SP3, WIN XP SP2, WINDOWS Vista, WINDOWS 7, WINDOWS 8 Menüauswahl in 5 Sprachen XSOFT-CODESYS-3 OPC-Konfigurator Umfassende Hilfe und Dokumentation |
| Geeignet für |
Betriebssystem Windows Vista
Betriebssystem Windows NT Betriebssystem Windows 8 Betriebssystem Windows XP Anderes Betriebssystem Betriebssystem Windows 7 |