Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 150 Ω, 1,1 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
171895
|
| Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
240 mm
|
| Produktgewicht |
5.7 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273 UL508 C22.2 UL Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 |
| Kataloghinweise |
Installiert in einem Gehäuse, das versehentlichen Kontakt verhindert, und mit einem Temperaturüberwachungsschalter und einem 1-Meter-Verbindungskabel ausgestattet ist
|
| EAN |
4015081683925
|
| Modellcode |
DX-BR150-1K1
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
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP00
IP20 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015