Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171905
Modellcode: DX-BR047-9K2

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 47 Ω, 9,2 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis EUR1074

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171905
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
20.5 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
UL508
C22.2
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E300273
EAN
4015081684007
Modellcode
DX-BR047-9K2

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP00
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Electrical rating

Nennspannung - max.
1000 V

Design verification