Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 6 Ω, 5,1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
171913
|
| Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
15.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
C22.2
UL File No.: E300273 Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada UL508 UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL |
| EAN |
4015081684137
|
| Modellcode |
DX-BR006-5K1
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
| Nennspannung - max. |
1000 V
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP00
IP20 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 |
Support
Contact us
+359884477015