Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 150 Ω, 0,5 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
| Katalognummer |
171916
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
3.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
C22.2
UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL508 UL Certified by UL for use in Canada UL File No.: E300273 |
| Kataloghinweise |
Installiert in einem Gehäuse, das versehentlichen Kontakt verhindert, und mit einem Temperaturüberwachungsschalter und einem 1-Meter-Verbindungskabel ausgestattet ist
|
| EAN |
4015081684151
|
| Modellcode |
DX-BR150-0K5
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
| Nennspannung - max. |
600 V
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
| Schutzart |
IP20
IP00 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015