Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171927
DX-BR035-1K1

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 35 Ω, 1,1 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis EUR430.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171927
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
5.5 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL
UL508
C22.2
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Kataloghinweise
Installiert in einem Gehäuse, das versehentlichen Kontakt verhindert, und mit einem Temperaturüberwachungsschalter und internen Anschlussklemmen ausgestattet ist
EAN
4015081684052
Modellcode
DX-BR035-1K1

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Nennspannung - max.
600 V

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Drahtwiderstand in keramischer Vergussmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015