Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171992
Modellcode: SS-IP20-TU

Eaton SS IP20 S8x1+ T-Rahmen- und U-Rahmen-Kit

Listenpreis EUR37.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton S811 Klemmenabdeckung
Katalognummer
171992
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
194 mm
Produktgewicht
0.42 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
1 Satz erforderlich für jede Verbindungsseite.
EAN
4015081685370
Modellcode
SS-IP20-TU

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification