Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung F-Anschluss/HSH-Raum B = 800/1000
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
172180
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1175 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
625 mm
|
| Produktgewicht |
11.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081687404
|
| Modellcode |
XPFCBA08/10
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Edelstahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1175 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Unbehandelt
|