Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172187
XMW1206CDC-NZM

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Zu öffnende Metall-Frontplatte für Einschub, NZM, geschlossen, H=300mm, IP55, grau

Listenpreis EUR374.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172187
Produkt Länge/Tiefe
47.6 mm
Produkthöhe
298.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
4.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081687466
Modellcode
XMW1206CDC-NZM

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

Lieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren