Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Zu öffnende Metall-Frontplatte für Einschub, belüftet, IP31, H=225mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
172193
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47.6 mm
|
| Produkthöhe |
223.5 mm
|
| Produktbreite |
565 mm
|
| Produktgewicht |
3.93 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081687510
|
| Modellcode |
XMW0906CDV
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Fachtür
|
| Schutzart |
IP31
NEMA sonsitge |
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|