Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172194
Modellcode: XMW0906CDV-NZM

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Zu öffnende Metall-Frontplatte für Einschub, NZM, belüftet, IP31, H=225mm, grau

Listenpreis EUR349.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172194
Produkt Länge/Tiefe
47.6 mm
Produkthöhe
223.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
3.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081687527
Modellcode
XMW0906CDV-NZM

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren