Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172197
XMW1806CDV-NZM-190

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Zu öffnende Metall-Frontplatte für Einschub, NZM, belüftet, H=450mm, IP31, grau, 190

Listenpreis EUR385.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172197
Produkt Länge/Tiefe
47.6 mm
Produkthöhe
448.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
6.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081687541
Modellcode
XMW1806CDV-NZM-190

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren