Eaton DX Funkentstörfilter, Einphasig, ULN= max. 250 + 10% V, 19 A, verwendbar für: DE1, DE11
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter
|
| Katalognummer |
172274
|
| Produkt Länge/Tiefe |
122 mm
|
| Produkthöhe |
285 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-3
EN 50178 |
| EAN |
4015081688364
|
| Modellcode |
DX-EMC12-019-FS1
|
| Höhenlage |
Max. 2.000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten. |
| Anschlussart |
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
19 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
19 A
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20, wenn verbunden
IP20 IP00 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DE1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015