Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 11 A, verwendbar für: DC1, DA1
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter
|
| Katalognummer |
172279
|
| Produkt Länge/Tiefe |
122 mm
|
| Produkthöhe |
285 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-3
EN 50178 |
| EAN |
4015081688401
|
| Modellcode |
DX-EMC34-011-FS2
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten. |
| Anschlussart |
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen
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
11 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
11 A
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20
IP00 IP20, wenn verbunden |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DB1 DE1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015