Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 15 A, verwendbar für: DC1, DA1
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter
|
| Katalognummer |
172280
|
| Produkt Länge/Tiefe |
131 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
3 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
| EAN |
4015081688418
|
| Modellcode |
DX-EMC34-015-FS3
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten. |
| Anschlussart |
Anschlussklemme, PE-Bolzen, konfektionierte Leitungen
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
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
15 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
15 A
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20, wenn verbunden
IP00 IP20 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DC1 DE1 DG1 DM1 |
Support
Contact us
+359884477015