Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 180 A, verwendbar für: DA1
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter
|
| Katalognummer |
172287
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
440 mm
|
| Produktbreite |
128 mm
|
| Produktgewicht |
9.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL File No.: E192040 IEC/EN 61800-3 EN 50178 Certified by UL for use in Canada UL 1283 |
| EAN |
4015081688470
|
| Modellcode |
DX-EMC34-180
|
| Höhenlage |
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten.
Max. 2000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anschlussart |
Schraubklemme, PE-Bolzen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
150 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
180 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
180 A
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 |
Support
Contact us
+359884477015