Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 400 A, verwendbar für: DA1
| Produktname |
Eaton DX Funkentstörfilter
|
| Katalognummer |
172289
|
| Produkt Länge/Tiefe |
285 mm
|
| Produkthöhe |
380 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
12.9 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 50178
UL File No.: E192040 UL 1283 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 UL |
| EAN |
4015081688494
|
| Modellcode |
DX-EMC34-400
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
In größeren Höhen ist das Derating zu beobachten. |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anschlussart |
Kupferflachschiene, PE-Bolzen
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
400 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
400 A
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP20
IP00 |
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 |
Support
Contact us
+359884477015