Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172482
XTBZBM12X30X10/4

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hauptsammelschienenhalter für BXT, 3 Reihen pro Phase, 4-polig

Listenpreis EUR365.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172482
Produkt Länge/Tiefe
694.5 mm
Produkthöhe
194.6 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
4.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081690732
Modellcode
XTBZBM12X30X10/4

Lieferprogramm

Polzahl
4-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
4000 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
132.5 mm

Produktspezifikation exportieren