Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172533
Modellcode: NZM3-XTVDKLR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, +Schlüsselschloss, Größe 3

Listenpreis EUR349.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
172533
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
225 mm
Produktgewicht
1.476 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015081690794
Modellcode
NZM3-XTVDKLR

cLieferprogramm

Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
Mit Schlüsselschloss
Rahmen
NZM3
Besondere Merkmale
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • erhältlich in zwei Längen
Geeignet für
Power circuit breaker
NOT-HALT
Lasttrennschalter
Typ
Türkupplungsdrehgriff
Benutzt mit
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische daten - mechanisch

Farbe
Schwarz
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann in der AUS-Position mit einem Vorhängeschloss am Griff nicht umgangen werden
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Tür wird in der AUS-Position geöffnet, wenn sie nicht verriegelt ist
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 mit Zylinderschloss und Schlüsseleinschub
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • erhältlich in zwei Längen

Produktspezifikation exportieren