Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Hilfsmittelfach (Standard), B=1350mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
172686
|
| Produkt Länge/Tiefe |
172 mm
|
| Produkthöhe |
225 mm
|
| Produktbreite |
1270 mm
|
| Produktgewicht |
6.921 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081692408
|
| Modellcode |
XTPZBAVC-H250W1350
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
250 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|