Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172701
Modellcode: XTSZDSKV4L-H2000W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, belüftet, links, HxB=2000x1000mm, IP42, grau

Listenpreis EUR1007.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172701
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
43.556 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081692521
Modellcode
XTSZDSKV4L-H2000W1000

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP42
NEMA sonsitge
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren