Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172703
XTSZDSQC-H325W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=325x1000mm, IP55, grau

Listenpreis EUR143.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172703
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
320 mm
Produktbreite
980 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081692545
Modellcode
XTSZDSQC-H325W1000

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren