Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

172730
Modellcode: XTSZPTCPA

XTSZPTCPA. Grid / metal braiding IP4X for top plate

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
172730
Product Length/Depth
586.2 mm
Product Height
8.6 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
5.787 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
EAN
4015081692767
Model Code
XTSZPTCPA

Zusätzliche Informationen

RAL-number
0
Suitable for
Roof planking

cLieferprogramm

Color
Stainless steel

Technische daten - mechanisch

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Galvanized

Produktspezifikation exportieren