Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172735
Modellcode: PKE-SWD-CP

Eaton Moeller® series PKE Funktionselement zur Anschaltung an SmartWire-DT

Listenpreis EUR58.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Funktionselement
Katalognummer
172735
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
67.5 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
EAN
4015081692811
Modellcode
PKE-SWD-CP

Features & Functions

Funktionen
Fernabschaltung des Leistungsschalters
Zum Anbau an Leistungsschalter PKE
Anzeige des Sollwerts der Kurzschluss-Auslösung
Anzeige des Schützzustandes PKE
Anzeige der Ausgelöstmeldungen (Überlast, Kurzschluss,…)
Anzeige der Teile-Nr. des Auslöseblocks
Anzeige aller Phasenströme in %
Zum Anschluss des Leistungsschalters PKE mit Auslöseblöcken PKE-XTU(W)ACP-... an SmartWire-DT
Anzeige der thermischen Belastung in %
Anlagenschutz
Anzeige des Sollwerts der Überlastauslöser

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikation und Messfunktion
Stromverbrauch
35 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 15-V-SWD-Versorgung
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
  • Zubehör
  • SmartWire-DT Teilnehmer
Produktkategorie
  • Zubehör
  • SmartWire-DT Teilnehmer
Typ
Funktionselement

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Wie PKE32/65
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, SmartWire-DT Leitung, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, CAN/DP-Buskabel, SmartWire-DT Leitungen, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)

Communication

Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
SWD: Stecker, 8-polig
Externer Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Design verification

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS