Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 160 A, 4-polig, mit blauem Drehgriff, Zylinderschloss, im CI-K5-Gehäuse
| Produktname |
Eaton DMM Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
172804
|
| Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
2.485 kg
|
| Zertifikat(e) |
EAC
IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 RoHS CE KEMA VDE 0660 Lloyds |
| EAN |
4015081693887
|
| Modellcode |
DMM-160/4/I5/C-B
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstiges
|
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
8 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
7.4 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
160 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
1080 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
528 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
336 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
140 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
66 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
80 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter |
| Ausstattung: |
Blauer Knauf
|
| Funktionen |
Verriegelbar
|
| Art der Verriegelung |
Profilhalbzylinder
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Grenzstrom |
13,5 kA
|
| Durchlassenergie |
Max. 86,9 kA²s
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
50 kA
30 kA bei 415 V |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
2,5 kA
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
160, Sicherung, Kontakte
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
21 mm
|
| Anschlussquerschnitte |
6 - 70 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
|
| Anzugsdrehmoment |
7 Nm, Schraubklemmen
|