Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172805
DMM-160/4/I5/C-G

Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 160 A, 4-polig, mit grauem Drehgriff, Zylinderschloss, im CI-K5-Gehäuse

Listenpreis EUR605.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DMM Lasttrennschalter
Katalognummer
172805
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
2.485 kg
Zertifikat(e)
Lloyds
IEC/EN 60947-3
EAC
CE
IEC/EN 60947
KEMA
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60204
EAN
4015081693894
Modellcode
DMM-160/4/I5/C-G

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1080 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
528 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
336 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
140 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
66 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
80 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
Art der Verriegelung
Profilhalbzylinder
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage

Kurzschlussfestigkeit

Grenzstrom
13,5 kA
Durchlassenergie
Max. 86,9 kA²s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA
30 kA bei 415 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
2,5 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
160, Sicherung, Kontakte

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
21 mm
Anschlussquerschnitte
6 - 70 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Anzugsdrehmoment
7 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren