Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172840
SVB-P1/M

Eaton Moeller® Serie SVB Griff, rot/gelb, abschließbar, für Metallachse, für Vorhängeschloss, für P1

Listenpreis EUR24.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
Katalognummer
172840
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Einhaltung(en)
NOM-NYCE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Listed
EAN
4015081694228
Modellcode
SVB-P1/M

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Nicht zutreffend.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Nicht zutreffend.
10.13 Mechanische Funktion
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Rot
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Padlocking feature
Funktionen
Not-Halt-Funktion
NOT-AUS-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
abschließbar durch maximal 3 Bügelschlösser
Art der Verriegelung
In der Stellung 0 (Aus) abschließbar (Verriegelung)

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
NOT-HALT
Nur für Hauptschalter
Lasttrennschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
  • Montagesatz
  • Hauptschalterbausatz
  • mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015