Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172937
Modellcode: CSAU-01/01-10

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Schaltaktor 10 A

Listenpreis EUR121

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Schaltaktor
Katalognummer
172937
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.038 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081695256
Modellcode
CSAU-01/01-10

Delivery program

Betätigungsfunktion
Schalten
Stromstärke
10 A
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Betätigungselement

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Schaltstrom - max.
10 A
Stromversorgung
Netzversorgt
Ausgangsleistung
2300 W
Schaltleistung - max.
2300 W

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Montageart
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Anzahl Eingänge (binär)
0
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Funk bidirektional
Vor Ort-/Handbedienung
Ausstattung:
LED-Anzeige
Busanschluss
Funktionen
Busmodul abnehmbar
Geeignet für
C-Last

Produktspezifikation exportieren