Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Schaltaktor 16 A
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Schaltaktor
|
| Katalognummer |
172940
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.041 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081695287
|
| Modellcode |
CSAU-01/01-16
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
Vor Ort-/Handbedienung |
| Ausstattung: |
Busanschluss
LED-Anzeige |
| Funktionen |
Busmodul abnehmbar
|
| Geeignet für |
C-Last
|
| Betätigungsfunktion |
Schalten
|
| Stromstärke |
16 A
|
| Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
xComfort |
| Produkttyp Bussystem |
Stellantrieb
|
| Ausgangsleistung |
3680 W
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
| Schaltstrom - max. |
16 A
|
| Schaltleistung - max. |
3680 W
|
| Leistungsaufnahme |
0.23 W
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
18 mm
|
| Montageart |
Einbau (Putz)
bündiger Einbau |
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Anzahl Schaltkontakte - max. |
1
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Schutzart |
IP20
|