Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172941
CSAU-01/01-16I

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Schaltaktor 16 A mit Eingang

Listenpreis EUR157.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Schaltaktor
Katalognummer
172941
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081695294
Modellcode
CSAU-01/01-16I

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Vor Ort-/Handbedienung
Ausstattung:
Busanschluss
LED-Anzeige
Funktionen
Busmodul abnehmbar
Geeignet für
C-Last

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Schalten
Stromstärke
16 A
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Stellantrieb

Technische daten - elektrisch

Ausgangsleistung
3680 W
Stromversorgung
Netzversorgt
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Schaltstrom - max.
16 A
Schaltleistung - max.
3680 W
Leistungsaufnahme
0.23 W

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Anzahl Eingänge (binär)
1
Anzahl Schaltkontakte - max.
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren