Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172943
CROU-00/01-S

Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstellen und Router. Router

Listenpreis EUR95.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Router
Katalognummer
172943
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081695317
Modellcode
CROU-00/01-S

Lieferprogramm

Anwendung
Router
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Zubehör
Anzahl der Phasen
1

Technische daten - elektrisch

Nennspannung - max.
230 V
Stromversorgung
Stromnetz

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
Einbau (Putz)
Einbau, bündig
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.